Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

NOWOŚĆ! Kolumna teleskopowa SKF do sprzętu wykorzystywanego przy zabiegach medycznych

Polepszenie dostępu do pacjenta i usprawnienie podnoszenia

Stół operacyjny

Dzięki połączeniu niewielkiej wysokości montażowej z szerokim zakresem podnoszenia i dużą nośnością, kolumna teleskopowa SKF do sprzętu wykorzystywanego przy zabiegach medycznych, serii CPMT, polepsza dostęp do pacjenta podczas zabiegów klinicznych.

Oferując sztywność i niezawodność na potrzeby stołów operacyjnych, foteli zabiegowych oraz stołów do obrazowania z ruchomym ramieniem C, ta trójsegmentowa kolumna teleskopowa zapewnia szereg korzyści, do których należą: 

  • polepszenie dostępu do pacjenta (ilustr. 1)
  • zwiększona elastyczność pozycjonowania, z perspektywy placówek służby zdrowia (ilustr. 2)
  • duża nośność pod kątem pacjentów o większej masie ciała (ilustr. 3)

Więcej informacji

SKF logo