Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Miniaturowe śruby kulkowe

Umożliwiają precyzyjne pozycjonowanie

Miniaturowe śruby kulkowe SD
Umożliwiające precyzyjne pozycjonowanie w zastosowaniach medycznych
Idealne do kompaktowych konstrukcji o wysokich osiągach, miniaturowe łożyska kulkowe SKF pracują przy dużych prędkościach z niskim tarciem oraz minimalnymi wymaganiami serwisowymi.

Wytrzymałe i zdolne do przenoszenia lekkich i umiarkowanych obciążeń promieniowych i osiowych, te cicho pracujące łożyska dostępne są w szerokim zakresie typów i konstrukcji. Dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej, z uszczelnieniami stykowymi lub blaszkami ochronnymi, a także z różnymi opcjami smarów.

SKF logo