Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Śruby wałeczkowe

Większa powierzchnia styku = większa moc

Śruby wałeczkowe
Śruby wałeczkowe SKF przenoszą obciążenie z nakrętki na wał śruby poprzez powierzchnie baryłkowate wszystkich współpracujących wałeczków. Konstrukcja zwiększa zasadniczo średnicę powierzchni styku i liczbę punktów styku, umożliwiając uzyskanie szeregu korzyści:
  • Wysoka nośność (SR-SV)
  • Bardzo wysoka prędkość obrotowa (SR)
  • Możliwość przenoszenia wysokich przyspieszeń i opóźnień (SR)
  • Długa trwałość przy cyklu pracy o wysokiej częstotliwości (SR)
  • Wysoka niezawodność (SR-SV)
  • Odporność na ciężkie warunki pracy (SR)
  • Zdolność do przenoszenia obciążeń udarowych (SR)
  • Małe przemieszczenia przy bardzo dobrej powtarzalności (SV)
  • Obrót nakrętki, gdy prędkość osiąga wartość krytyczną (SR)
  • Częste zdejmowanie nakrętki z wału śruby (SR-większość SV)
SKF logo