Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska z czujnikiem

Cały asortyment funkcji w jednym, gotowym do montażu zespole

Łożyska z czujnikiem
Zawierające wbudowany, ekranowany czujnik i uniwersalne łożysko kulkowe zwykłe, zespoły łożyskowe z czujnikami SKF są mechatronicznymi podzespołami maszyn. Korpus czujnika, pierścień impulsowy i łożysko są mechanicznie połączone ze sobą, tworząc integralny, gotowy do montażu zespół. 

Zintegrowana konstrukcja pozwala skrócić czas rozbudowywania urządzeń, a także zredukować koszty produkcji i montażu. Solidne podzespoły i materiały umożliwiają również zmniejszenie wymiarów, redukcję ciężaru oraz zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności. Zespoły łożyskowe z czujnikami SKF mogą mierzyć wiele różnych parametrów, w tym: 
  • Liczbę obrotów
  • Prędkość
  • Kierunek obrotów
  • Położenie względne
  • Przyspieszenie
  • Opóźnienie
SKF logo