Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Wlewnice

Poważne wyzwania produkcyjne

DSC_0132.JPG
Odprowadzanie dużych ilości roztopionego metalu i przekształcanie ich w półstałe pasma wiąże się z występowaniem znacznych naprężeń termicznych, ściernego pyłu i pary. Dla zachowania konkurencyjności na dzisiejszym rynku globalnym niezbędne jest, by wlewnice pracowały wysoce elastycznie, pozwalając na wytwarzanie materiałów różnych gatunków w różnych rozmiarach.

Tradycyjne metody zmiany szerokości wlewnic bazowały na użyciu mechanicznych śrub lub hydraulicznych siłowników. O ile w obu tych przypadkach z biegiem czasu cierpi niezawodność, to sama hydraulika stwarza ponadto zagrożenia pożarowe i pochłania duże ilości energii.

Mamy jednak dobre wieści! Firma SKF stworzyła zaawansowane rozwiązanie z zakresu ruchu liniowego, które pomaga dopilnować produkcyjnej elastyczności oraz eksploatacyjnej niezawodności wlewnic.

Rozwiązania SKF dla wlewnic

SKF logo