Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Chłodnie klinkieru

Wysokie temperatury, niskie prędkości i nie tylko

Podobnie, jak obrotowe piece do wypalania, które je zasilają, chłodnie klinkieru są poddawane działaniu ekstremalnych temperatur i dużego zapylenia. Łożyska kratownic chłodni muszą pracować z małą prędkością przy średnich lub dużych obciążeniach.

Stwarza to problemy z nagrzewaniem środka smarnego oraz wnikaniem pyłu, co powoduje awarie łożysk i kosztowne nieplanowane przestoje.
SKF może pomóc
Łożyska, uszczelnienia i środki smarne SKF mogą pomóc zwiększyć niezawodność i wydajność chłodni klinkieru redukując częstotliwość i koszty konserwacji.

Rozwiązania SKF dla chłodników klinkieru

SKF logo