Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Piece do wypalania

Największe wyzwanie w zakładzie?

Jako największe na świecie urządzenia wirujące, piece do wypalania mogą stanowić największe wyzwanie w zakładzie.

Klinkier i grudki rudy żelaza wytwarzane w piecach do wypalania mają duże znaczenie dla produkcji. Jednak konserwacja pieców do wypalania jest planowana w konkretnych terminach, więc mocno obciążane podzespoły muszą wytrzymać do kolejnego serwisu.

Nie jest to łatwe, gdyż nawet zewnętrzna powłoka pieca do wypalania nagrzewa się do 400 °C - co wystarczy do zmniejszenia lepkości środka smarnego w łożyskach i spowodowania awarii. Obciążenia wirowe, zapylenie i oddziaływanie warunków atmosferycznych mogą doprowadzić do niewspółosiowości wału, zanieczyszczenia łożysk i awarii.
Zabezpieczenia SKF
Rozwiązania SKF mogą pomóc utrzymać łożyska i inne podzespoły pieców do wypalania w odpowiednim stanie pomiędzy serwisami i zmniejszyć częstotliwość i koszty prac serwisowych

Rozwiązania SKF dla pieców

SKF logo