Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Kruszarki poziome

Trudne warunki pracy wewnątrz i na zewnątrz urządzenia

Na zewnątrz kruszarki poziome często są narażone na działanie żywiołów. Wewnątrz poddawane są działaniu drgań, udarowych obciążeń, pracują z umiarkowaną lub niską prędkością i przy znacznym stężeniu cząstek.

To surowa i potencjalnie kosztowna kombinacja warunków. Zanieczyszczenia, utrata środka smarnego a nawet nieodpowiednia technika montażu mogą doprowadzić do awarii wałków zębatych lub czopa.

SKF zapewnia znaczny stopień ochrony

SKF oferuje asortyment produktów i usług, które mogą chronić wałki zębate i czopy przed wpływem szkodliwych warunków pracy i przed działaniem żywiołów. Rozwiązania SKF pomagają zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo pracy kruszarek przy równoczesnym zmniejszeniu nakładów na utrzymanie ruchu i kosztów eksploatacyjnych.

Rozwiązania SKF dla kruszarek poziomych

Rozwiązania SKF dla kruszarek poziomych

SKF logo