Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Obudowy podpór czopu SKF

Nowa generacja zabezpieczenia czopu

W cementowniach i kruszarkach, wystawienie na gorąco, zimno, deszcz i zapylenie mogą powodować problemy z łożyskami czopów. Aby im zapobiec, stosuje się obfite smarowanie mające wyprzeć cząsteczki przedostające się z zewnątrz do obudów czopów.

Opracowane z myślą o niezawodnej pracy w takim środowisku, obudowy podpór czopów SKF nowej generacji są wyposażone w dwa wzmacnione podwójne uszczelnienia typu V zatrzymujące smar wewnątrz, a cząsteczki pyłu na zewnątrz. Obudowy te skutecznie zatrzymują smar, nawet podczas czyszczenia wodą pod ciśnieniem. Uszczelnienia są łatwe w wymianie.

Obudowy podpór czopów SKF pomagają:

  • Wydłużyć okres eksploatacji łożysk
  • Zmniejszyć koszty utrzymania ruchu
  • Zmniejszyć zużycie smaru
  • Ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko
SKF logo