Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Ładowarki

Długie zmiany i trudne warunki atmosferyczne

Zapełnianie dużych samochodów ciężarowych rudą to duże wyzwanie dla podzespołów maszyn ładujących.

Duże obciążenia przodu maszyny i częste zatrzymania i starty oraz zmiany kierunku mogą prowadzić do awarii łożysk z powodu obciążeń udarowych, wibracji, utraty środka smarnego lub zanieczyszczenia. Konserwacja ładowarek jest często planowana na konkretny termin, więc podzespoły muszą działać prawidłowo przez cały okres między serwisami.
SKF może pomóc
Rozwiązania SKF mogą pomóc utrzymać ruch ładowarek w pyle, rozpylonej wodzie, przy dużych obciążeniach udarowych, wibracjach i nie tylko.

Rozwiązania SKF dla ładowarek

SKF logo