Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

SKF Copperhead do sprzętu ruchomego

Zidentyfikuj problemy ze sprzętem ruchomym zanim nastąpią awarie

System SKF Copperhead do wykrywania uszkodzeń w maszynach ruchomych monitoruje drgania, temperaturę, prędkości i obciążenia w układach mechanicznych pracującego pojazdu. Ten wytrzymały i zwarty pokładowy system, działający w trybie on-line, pomaga ograniczyć wymagania konserwacyjne oraz zwiększyć dostępność i wydajność pojazdu.

Dostęp do danych eksploatacyjnych w dowolnym miejscu na świecie

System SKF Copperhead przeznaczony dla maszyn mobilnych przesyła krytyczne dane, które, dzięki połączeniom internetowym, mogą być analizowane w dowolnym miejscu na świecie przez SKF lub odpowiednio przeszkolony personel klienta. Łatwe w użyciu oprogramowanie ostrzega z wyprzedzeniem o potencjalnych problemach.

Wykrywanie różnych awarii maszyn:
  • Obluzowane części, takie jak przeguby, siatka przesiewacza
  • Niewyważenie
  • Uszkodzone przekładnie (zazębienie)
  • Uszkodzone łożyska
  • Brak smarowania
  • Uderzenia
  • Wysokie temperatury
SKF logo