Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska baryłkowe SKF Explorer

Uszczelnienie na rzecz ochrony i nie tylko

Łożysko baryłkowe o konstrukcji E
Łożyska wykorzystywane w górnictwie pracują w trudnych warunkach: mogą być narażone na duże obciążenia, udary, drgania i zanieczyszczenia. Wszystkim tym oraz innym wyzwaniom sprostać są zdolne łożyska baryłkowe klasy SKF Explorer – a to za sprawą ich dużej nośności oraz niewielkiego tarcia w toku eksploatacji.

Odmiana uszczelniona łożysk baryłkowych SKF Explorer zatrzymuje środek smarny wewnątrz łożyska i jednocześnie nie dopuszcza do wnętrza zanieczyszczeń. Ponadto łożyska tego typu przyczyniają się do zmniejszenia lub nawet wyeliminowania zapotrzebowania na kosztowne i zajmujące wiele miejsca zewnętrzne uszczelnienia takonitowe do opraw.

Stosowane z powodzeniem w rozmaitych mechanizmach – od wierteł po przenośniki – łożyska baryłkowe klasy SKF Explorer pomagają obniżać ponoszone koszty i zwiększać trwałość eksploatacyjną łożyskowań w maszynach wykorzystywanych na każdym z etapów produkcji górniczej i cementowej.

Modernizacja klasy łożysk SKF Explorer

Wszystkie łożyska baryłkowe SKF zostały w ostatnim czasie zmodernizowane odpowiednio do nowej klasy osiągów SKF Explorer dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali oraz udoskonalonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. Zalety:
  • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy
  • poprawa niezawodności
  • odporność na zanieczyszczenia
  • podwyższenie poziomów wydajności
  • obniżone poziomy hałasu i drgań
  • znakomita odporność na zużycie
SKF logo