Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Procesy

Z licznymi procesami występującymi w górnictwie, przetwórstwie surowców mineralnych i produkcji cementu wiążą się takie same wyzwania dla maszyn i urządzeń. Istnieją też maszyny typowe dla poszczególnych branż, stwarzające problemy nie spotykane w innych zakładach. SKF ma szeroką ofertę rozwiązań do maszyn i urządzeń każdego typu.

Kilkadziesiąt lat doświadczenia w górnictwie, przetwórstwie minerałów i produkcji cementu pozwala SKF dostarczać rozwiązania zwiększające niezawodność, bezpieczeństwo i w konsekwencji zyskowność kopalni i cementowni na całym świecie.

Bez względu na to, czy dany zakład zajmuje się wierceniem, wysadzaniem i wydobyciem, kruszeniem i mieleniem, czy produkcją klinkieru i cementu, SKF może pomóc zwiększyć wydajność i obniżyć koszty. 

Procesy

SKF logo