Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Energia fal morskich

Rozwiązania SKF do przekształcania energii ruchu fal morskich w energię elektryczną

Specjalne boje, turbiny i inne technologie przekształcają energię ruchu fal morskich w czystą i odnawialną energię elektryczną. Niezależnie od stosowanej technologii wiedza SKF może odgrywać kluczową rolę w zachowaniu się systemu, ze szczególnym uwzględnieniem turbin, cylindrów hydraulicznych, technologii ruchu liniowego i generatorów.
Oprócz rozwiązań wyszczególnionych powyżej posiadamy doświadczenie i wiedzę niezbędną do przystosowywania istniejących rozwiązań do wymagań klientów w celu tworzenia nowych innowacyjnych ofert adresowanych do specyficznych wyzwań technicznych w sektorze energii fal morskich.

Rozwiązania

Poznaj pełną gamę SKF BeyondZero

SKF logo