Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wstrząsarki łupków

Trudny proces filtracji i związane z tym wyzwania

wstrząsarka łupków na lądowej platformie wiertniczej
Wstrząsarki łupków to sita wibracyjne odpowiedzialne za usuwanie resztek po odwiertach – najczęściej łupków – z cieczy wiertniczej. Podstawowym elementem składowym wstrząsarek są duże ekrany siatkowe i płócienne, które odpowiadają za usuwanie resztek po odwiertach z cieczy wiertniczej przepływającej do systemu odprowadzania szlamu wiertniczego i do odwiertu.

Dla personelu wiertniczego głównym wyzwaniem operacyjnym jest możliwie jak najbardziej precyzyjna obsługa ekranów z zachowaniem wydajnej prędkości przepływu cieczy. Jest to trudna do wykonania, ale ważna czynność, ponieważ kontrola poziomu ciał stałych w cieczy wiertniczej stanowi poważną część kosztów operacyjnych.

Rozwiązania z SKF o rożnej wydajności

Dla elementów składowych wstrząsarek łupków, zapewnienie wydajności i sprawności jest równie trudnym wyzwaniem, gdyż jednostki te są nieustannie narażone na duże wibracje, działanie materiałów ściernych i trudne warunki pracy. SKF może zaoferować odpowiednie wytrzymałe rozwiązania zapewniające niezawodną pracę przy minimalnej konserwacji.

Rozwiązania

SKF logo