Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska do silników pomp szlamu wiertniczego

Przeprojektowane dla wydłużenia czasu sprawności

Morska platforma wiertnicza
Łożyska silników pomp szlamu wiertniczego stosowanych w przemyśle naftowo-gazowym pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Awarie łożysk są częste i powodują kosztowne przestoje.

Wykorzystując swoje wszechstronne zdolności na polu analizy awarii, inżynierii materiałów, testów oraz projektowania, firma SKF stworzyła innowacyjne łożysko do silników pomp szlamu wiertniczego, umożliwiające wydłużenie średniego czasu międzyawaryjnego (MTBF) o 30%. We wszystkich elementach łożyska zastosowano specjalną, odporną na zużycie stal oraz konstrukcje przyczyniające się do zmniejszenia naprężeń i zoptymalizowania zdolności do przenoszenia obciążeń.
SKF logo