Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wyposażone w czujniki zespoły łożysk silników trakcyjnych

Pomiar całego spektrum warunków pracy

Wyposażony w czujniki zespół łożyska silnika
Wyposażone w czujniki zespoły łożysk silników trakcyjnych SKF łączą w sobie uszczelnione, nasmarowane łożysko z czujnikami do pomiaru prędkości i temperatury. Jaki jest tego efekt? Konstrukcja posiadająca wszystkie właściwości łożyska i opcję dla zintegrowanej izolacji elektrycznej oraz wszechstronną technologię czujnikową w gotowej do montażu jednostce.

Dający się wymontować czujnik prędkości i temperatury zatwierdzony przez ATEX zapewnia rozdzielczość 4096 impulsów na jeden obrót i został zaprojektowany w celu zastąpienia istniejącego kodera bez potrzeby przeprowadzania modyfikacji silnika. Opcjonalne czujniki pozwalają mierzyć:
  • Prędkości
  • Temperatura
  • Drgania 
  • Kierunek obrotu
  • Trwałość eksploatacyjną smaru
SKF logo