Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska klasy SKF Explorer

Zwiększona wytrzymałość i wydłużony okres eksploatacji

Łożysko baryłkowe SKF Explorer o konstrukcji E
SKF Explorer to specjalna klasa łożysk tocznych o zwiększonej wytrzymałości i wydłużonym okresie eksploatacji. Asortyment łożysk SKF Explorer obejmuje cały szereg odmian:
  • łożyska kulkowe zwykłe,
  • łożyska walcowe,
  • łożyska kulkowe skośne,
  • łożyska baryłkowe,
  • łożyska toroidalne CARB,
  • łożyska stożkowe.

Łożyska nowej klasy SKF Explorer

Łożysko toroidalne CARB
Baryłkowe łożyska wałeczkowe i łożyska CARB SKF Explorer zostały ostatnio zmodernizowane tworząc nową klasę osiągów SKF Explorer dzięki użyciu wysokiej jakości stali i ulepszonego procesu obróbki cieplnej. Rezultatem jest znakomite zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, umożliwiające nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednimi wersjami łożysk SKF Explorer. Korzyści są następujące:
  • wydłużenie czasu bezawaryjnej pracy;
  • poprawa niezawodności;
  • odporność na zanieczyszczenia;
  • Większa wydajność produkcji
  • obniżenie poziomów hałasu i drgań;
  • doskonała odporność na zużycie.
SKF logo