Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Silniki

Wysokie temperatury pracy i koszty paliwa

stacja sprężarek
Sprężarki tłokowe pchają sprężony gaz ziemny w rurociągach lub zapewniają transport produktów petrochemicznych w urządzeniach przeznaczonych do ich dystrybucji.

Wiele sprężarek tłokowych zostało zainstalowanych wiele lat temu, gdy koszty paliwa i nacisk na wydajność energetyczną były stosunkowo niskie. W obecnych czasach wysokie temperatury i niewydajne wykorzystanie paliwa do zasilania silników sprężarek tłokowych stanowi rosnący problem. SKF może pomóc.

Popraw osiągi dzięki rozwiązaniom SKF

SKF oferuje kilka wysokotemperaturowych i nisko-obsługowych rozwiązań dla sprężarek tłokowych. Rozwiązania SKF dla łożysk i tulei pozwalają wydłużyć ich trwałość eksploatacyjną, zmniejszając równocześnie koszty konserwacji i obsługi.

Rozwiązania

SKF logo