Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe do kosiarek elektrycznych

Typowa konstrukcja kosiarki elektrycznej obejmuje wałek twornika (silnik elektryczny z osią pionową), na którym montuje się ostrze ze sprzęgłem zabezpieczającym.

Cechy łożyska:

  • Umieszczone po obu stronach stykowe uszczelnienia kauczukowe zapobiegające wnikaniu pyłu i trawy oraz wyciekaniu oleju
  • Koszyki wykonane z prasowanej blachy stalowej lub tworzyw sztucznych (poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym)
  • Smar o zakresie temperatury pracy od –30 do +130°C

Wewnętrzny luz promieniowy zależny od tolerancji pasowania – zazwyczaj ISO CN lub C3


Łącze do informacji o łożyskach kulkowych zwykłych jednorzędowych.

SKF logo