Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Trzpień akcesoryjny szlifierek

Wentylator

Łożysko musi poradzić sobie z połączeniem dużych prędkości, wysokich temperatur, dużych obciążeń i zapylenia.

Rozwiązanie SKF to jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe wyposażone w lekko dociskające uszczelnienia gumowe lub blaszki metalowe, w zależności od środowiska eksploatacji. Koszyki polimerowe o właściwej elastyczności i mniejszej wrażliwości na słabe smarowanie są stosowane dla zapewnienia odpowiedniej wydajności. Specjalne smary o małej tendencji do wycieków i odporne na wysokie prędkości są stosowane w celu zwiększenia wydajności.

Komutator

Łożysko musi radzić sobie z dużą prędkością, wysokimi temperaturami i zapyleniem.

jednorzędowe łożysko kulkowe zwykłe wyposażone w lekko dociskające uszczelnienie gumowe Rozwiązanie SKF to zapewniające odporność na zapylenie i duże prędkości. Koszyki polimerowe o właściwej elastyczności i mniejszej wrażliwości na słabe smarowanie są stosowane dla zapewnienia odpowiedniej wydajności. Stosowane są specjalne smary o małej tendencji do wycieków i odporne na wysokie prędkości.

SKF logo