Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska hybrydowe do profesjonalnych elektronarzędzi ręcznych

SKF wybrał gamę łożysk hybrydowych smarowanych smarem odpowiednich do naprawy oraz modernizacji wysokoobrotowych elektronarzędzi ręcznych zasilanych:

  • Silnikami z turbinami powietrznymi
  • Silnikami elektrycznymi
  • Silnikami pneumatycznymi

Łożyska hybrydowe mają wewnętrzne i zewnętrzne pierścienie wykonane ze stali łożyskowej oraz elementy toczne z azotku krzemu o odpowiednich parametrach. Azotek krzemu jest materiałem ceramicznym wytwarzanym jako kompakt proszkowy w procesie przebiegającym w wysokich temperaturach (~1800°C) i pod wysokim ciśnieniem (~200MPa). Proces specyficzny dla SKF wytwarza stały materiał ceramiczny pozbawiony porów, o dobrej odporności na obciążenia dynamiczne.

Ten asortyment łożysk hybrydowych stanowi zamiennik względem konwencjonalnych łożysk wykonanych całkowicie ze stali, smarowanych smarem plastycznym i stosowanych w elektronarzędziach ręcznych.

Łożyska hybrydowe wydłużają okres eksploatacji dzięki:

  • Zwiększonej trwałości smaru
  • Dobrym osiągom w strumieniu powietrza i podczas kondensacji wilgoci
  • Wysokiej odporności na zużycie w obecności cząstek (piasek, pigmenty, materiały ścierne, stal, tlenki żelaza itp.)
  • Odporności na wpływ prądu elektrycznego.

Siły odśrodkowe w łożyskach

W profesjonalnych elektronarzędziach ręcznych, łożyska hybrydowe SKF mogą często być eksploatowane z prędkościami większymi niż prędkości łożysk stalowych podawane w Katalogu SKF. Wynika to z mniejszej gęstości azotku krzemu w porównaniu ze stalą.

Siła odśrodkowa działająca na kulkę ceramiczną w łożysku stanowi 40% siły działającej na kulkę stalową przy takiej samej prędkości. Wyższe obciążenia spowodowane siłami odśrodkowymi powodują większe przyrosty temperatury łożysk.
SKF logo