Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły łożyskowe ICOS dla elektronarzędzi

Łożyska powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem np. olejem przekładniowym. Doprowadziło to do opracowania zintegrowanego zespołu będącego połączeniem łożyska i wymaganych uszczelnień.

Zalety tego rodzaju zespołu obejmują:

  • połączenie dwóch funkcji w jednym zespole
  • zmniejszenie ilości manipulacji i zadań logistycznych (jeden zespół zamiast dwóch części składowych)
  • powierzchnia współpracująca uszczelnienie - łożysko może być zoptymalizowana konstrukcyjnie
  • uproszczony montaż
  • zmniejszenie zajmowanego miejsca (szerokości) (jeden zespół zamiast dwóch elementów składowych)
  • eliminacja potrzeby kosztownej obróbki wału dla zapewnienia powierzchni współpracującej wału z uszczelnieniem.


SKF logo