Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Sprężarki

Optymalizacja niezawodności i wydajności sprężarek z SKF

Sprężarki
Wykorzystywane do zasilania instalacji, wydmuchiwania sadzy i zasilania narzędzi, sprężarki stosowane w elektrowniach są różne w zależności od typu zakładu, stopnia wyeksploatowania sprzętu i konfiguracji systemu. Sprężarki odśrodkowe, tłokowe, śrubowe lub kombinacje tych typów urządzeń pracują w ciężkich warunkach.

Sprężarki używane w elektrowniach wytrzymują wystawienie na wysokie temperatury, duże wibracje i wysokie prędkości. Podobnie, jak współpracujące z nimi duże silniki elektryczne. Silniki te mają kluczowe znaczenie dla procesu generacji energii elektrycznej, jednak często uszkadzają je łuki elektryczne i przepięcia.

Od kilkudziesięciu lat opracowujemy rozwiązania dla sprężarek, pomagając klientom z wielu branż zwiększać niezawodność i redukować koszty eksploatacji. Dowiedz się więcej
SKF logo