Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Silniki elektryczne

Większa niezawodność z SKF

Silniki elektryczne
Duże silniki elektryczne zasilające sprężarki, pompy i wentylatory zakładowe umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej. Silniki te są równie ważne dla pracy zakładu, jak inne instalacje. Pracujące z dużymi prędkościami silniki są również wystawione na wysokie temperatury i wibracje oraz często uszkadzane przez łuki elektryczne i przepięcia.

SKF może pomóc zwiększyć niezawodność i wydajność silników oferując szereg rozwiązań, od łożysk i systemów monitorowania po statyczne i dynamiczne testy silników. Dowiedz się więcej
SKF logo