Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Generatory

Wytwarzanie energii elektrycznej z energii mechanicznej

Generator
Generatory należą do najważniejszych i najdroższych elementów wyposażenia elektrowni. Tak samo kluczowe dla wytwarzania energii elektrycznej, jak turbiny gazowe lub parowe, do których są podłączone, generatory wymagają stałego monitorowania stanu i zastosowania nowoczesnych, odpornych na awarie, systemów zabezpieczających.

Generatory są mniejsze niż turbiny, jednak pracują z równie dużą prędkością, dochodzącą do 3600 obrotów na minutę, w uszczelnionych, chłodzonych wodorem komorach. Generatory są również uzależnione od systemów pomocniczych zapewniających chłodzenie, smarowanie i sterowanie. To dużo systemów do zarządzania – a SKF może w tym pomóc. Dowiedz się więcej
Większa niezawodność pracy z SKF

SKF oferuje liczne rozwiązania, od systemów monitorowania stanu maszyn i kluczowych zabezpieczeń, po łożyska i uszczelnienia do systemów pomocniczych. Narzędzia i technologie SKF pomagają zwiększyć niezawodność i oszczędność pracy generatorów.
SKF logo