Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Systemy wody zasilającej

Zagrożenia związanie z wysokim ciśnieniem

Pompa wody zasilającej
Utrzymanie ciągłego przepływu wody z kondensatora do kotła stanowi kluczowy element procesu wytwarzania energii w elektrowni węglowej. Wymaga to pracy wielu szybko poruszających się części w coraz wyższych temperaturach i ciśnieniach.

Nic dziwnego, że podzespoły pomp i turbin systemu wody zasilającej są zagrożone awariami i nieplanowanymi przestojami. SKF może pomóc zmniejszyć te zagrożenia dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń i rozwiązań zwiększających niezawodność.

Sprzęt dla instalacji wody zasilającej

SKF logo