Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Pompy kondensatu, próżniowe i wody

Zróżnicowane wymagania silników

Pompy i silniki systemów transportu kondensatu i wody odgrywają kluczową rolę w produkcji.

Na przykład, w elektrowni o mocy 500 MW pompa i silnik układu transportu kondensatu pracujące z pełną wydajnością pompują około 1500 litrów płynu na minutę (0,38 m³/s). Eliminując wnikanie powietrza z kondensatora, pompy próżniowe redukują ciśnienie zwrotne działające na turbinę, co powoduje zmniejszenie temperatury i obniżenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Natomiast uzupełniając o wodę destylowaną zaistniałe podczas transportu pary straty kondensatu, pompa i silnik instalacji wodnej niedopuszczają do osuszenia kotła elektrowni.

Jedyne w swoim rodzaju rozwiązania SKF

Utrzymanie wydajnej pracy tych pomp wymaga zastosowania rozwiązań niezawodnych i nie wymagających częstej konserwacji. SKF może dostarczyć takie rozwiązania. SKF może pomóc elektrowniom uzyskać niezawodność i oszczędność pracy pomp dzięki oferowaniu pełnego zakresu produktów, od łożysk po systemy monitorujące.

Rozwiązania

SKF logo