Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Systemy odsiarczania z użyciem płuczki wapiennej

Obniżenie kosztów wychwytywania SO2

Kruszarka węgla
Ze względu na rosnące wymagania przepisów wiele elektrowni węglowych wychwytuje szkodliwy dwutlenek siarki za pomocą systemów odsiarczania gazów kominowych (FGD). Najczęściej wykorzystuje się w tym celu systemy płuczki wapiennej, zdolne do usuwania z gazów spalinowych ponad 95% SO2 i wytwarzające w procesie oczyszczania użyteczny gips.

Osiąganie takiej sprawności przy jednoczesnym utrzymywaniu kosztów na dopuszczalnym poziomie wymaga wydajności i niezawodności systemowych pomp, sprężarek, kruszarek i mieszalników. Wysoka korozyjność materiałów i trudne warunki pracy sprawiają, że stanowi to nie lada wyzwanie. SKF oferuje na tym polu pomoc w postaci szeregu nowoczesnych urządzeń i rozwiązań przyczyniających się do polepszenia niezawodności.

Sprzęt dla systemów odsiarczania z użyciem płuczki wapiennej

SKF logo