Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Systemy sprężonego powietrza

Możliwości redukcji kosztów pracy sprężarek

Stacja sprężarek
Zakładowa instalacja sprężonego powietrza, odpowiedzialna za dostarczanie czystego i suchego sprężonego powietrza, składa się z kilku sprężarek pracujących w dwóch grupach: zasilającej urządzenia zakładowe oraz dostarczającej sprężone powietrze do zastosowań ogólnych.

W obu grupach pojawiają się często niezauważane okazje do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, redukcji kosztów eksploatacji i zwiększenia niezawodności. Dzięki wieloletniej współpracy z producentami sprężarek, SKF dysponuje szeregiem rozwiązań pomagających zakładom wykorzystać te okazje.

Sprzęt dla systemów sprężonego powietrza

SKF logo