Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Elektrociepłownie

Zwiększanie dostępności i zyskowności

Aby utrzymać się na współczesnym, konkurencyjnym rynku energetycznym elektrociepłownie muszą radzić sobie z trudnymi wyzwaniami. Założenia dla wydajności są wysokie, warunki pracy są ciężkie, a liczebność kadry mała. W celu osiągnięcia i utrzymania zyskowności, operatorzy poszukują nowoczesnych oraz innowacyjnych sposobów obsługi i konserwacji urządzeń.

Osiągaj swoje cele razem z SKF

Ponad 25 lat doświadczenia w branży energetycznej pozwala SKF zoptymalizować urządzenia i systemy wszystkich działów zakładu. Od urządzeń podających paliwo po turbiny i generatory, SKF oferuje rozwiązania pomagające zwiększyć wydajność zakładu i zredukować koszty konserwacji i eksploatacji.

Rozwiązania

SKF logo