Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wzorcowe zastosowania

Inżynieria wiedzy SKF w akcji

Elektrownia
Jeżeli Twój zakład należy do wiodących pod względem dostępności urządzeń, być może zastanawiasz się, czy ich wydajność można by jeszcze zwiększyć. Jeżeli ponoszone przez Ciebie koszty utrzymania ruchu są zbyt wysokie, być może zastanawiasz się, czy kiedykolwiek uda Ci się je zredukować.

SKF pomaga na całym świecie zakładom z branży energetycznej w osiąganiu tych dwóch celów – i nie tylko. Z poniższych opisów zastosowań dowiesz się, jakimi sposobami rozwiązania SKF przyczyniają się do pomyślnej realizacji dążeń takich jak:
  • zwiększanie produkcji,
  • optymalizowanie prac z zakresu utrzymania ruchu,
  • wydłużanie okresu eksploatacji,
  • polepszanie bezpieczeństwa,
  • obniżanie koszty eksploatacji.

Przykłady zastosowań

SKF logo