Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Bębny korujące

Wysoka wydajność przez cały rok przy małych prędkościach i zmiennych obciążeniach

Obecnie stosuje się urządzenia korujące różnego typu. Najczęściej używane są mechaniczne maszyny korujące, działające na zasadzie tarcia. Tego typu maszyny pracują z małą prędkością, przy małych lub średnich obciążeniach.

Dodatkowo, zdejmowanie kory może być łatwiejsze lub trudniejsze w zależności od klimatu. Zimą, kora może być 2-3 razy trudniejsza do zdjęcia niż latem. Zdejmowanie kory jest jeszcze trudniejsze, jeśli pnie są zmrożone.

W zależności od lokalnych warunków, zmienia się też sposób eksploatacji maszyn, a bębny mogą pracować na sucho, lub częściowo zanurzone w wodzie.

Większa niezawodność i niższe koszty utrzymania ruchu z SKF
Bez względu na typ maszyny korującej i warunki eksploatacyjne, zakłady oczekują niezawodności pracy. SKF ma szeroką ofertę rozwiązań do maszyn korujących, takich jak:
  • Urządzenia monitorujące stan maszyn w celu obniżenia kosztów utrzymania ruchu
  • Wysoce wydajne łożyska toczne lub hydrostatyczne, uszczelnienia opraw oraz rozwiązania smarujące pomagające zwiększyć wydajność i niezawodność

Rozwiązania SKF dla bębnów odkorowujących

SKF logo