Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Produkcja celulozy

Rozwiązanie nietypowych problemów związanych z produkcją celulozy

W zakładach przetwarzających drewno lub makulaturę, często panują mokre i wilgotne warunki. Maszyny muszą pracować niezawodnie z małą lub średnią prędkością. Obciążenia są różne, od małych po duże, w zależności od zastosowania.

Takie warunki mogą wpływać na długość okresu eksploatacyjnego podzespołów maszyn. Ponadto, zanieczyszczenia mogą wpływać na jakość celulozy.
Optymalizacja pracy urządzeń do produkcji celulozy
SKF dostarcza cenne rozwiązania takich i innych problemów pozwalające usprawnić pracę całej gamy urządzeń do produkcji celulozy. Od wysoce wydajnych łożysk po nowoczesne systemy smarowania i monitorowania, rozwiązania SKF pomagają papierniom zwiększać wydajność i zyskowność.

Urządzenia do produkcji celulozy

SKF logo