Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługa przebudowy zębatki pośredniczącej

Większa prędkość obrotowa i dostępność maszyny

Starsze maszyny papiernicze często mają zębatki pośredniczące, które ulegają awariom po zwiększeniu prędkości roboczej maszyny.

Luźne pasowanie w oprawie oraz wibracje mogą powodować obracanie się łożyska w oprawie. Często powoduje to zużycie łożyska, zwiększając luz pomiędzy łożyskiem i oprawą, a w końcu dochodzi do zużycia zębów i awarii zębatki. Oznacza to przestoje i wysokie koszty utrzymania ruchu i zakupu części.

Ekonomiczne rozwiązanie

Przeprojektowanie i przebudowa układu zębatek stanowi ekonomiczne rozwiązanie oferujące znaczne korzyści, takie jak:
  • Większa prędkość i krótsze przestoje
  • Prostsza konserwacja
  • Niższe koszty utrzymania ruchu i dłuższe interwały serwisowe
SKF logo