Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System samonastawnych łożysk SKF

Nowy standard dla ustalających i swobodnych węzłów łożyskowych

Łożysko toroidalne CARB
W typowych układach z łożyskiem ustalającym i swobodnym, łożyska samonastawne są zazwyczaj stosowane w obu położeniach. Taki układ toleruje odchylenia wału, jednak nie zapewnia pełnego luzu osiowego. W celu zapewnienia luzu osiowego, łożysko swobodne musi poruszać się razem z wałem nie stwarzając niepożądanych wewnętrznych obciążeń osiowych. Taki luz osiowy zapewniają łożyska toroidalne CARB.

Innowacyjna konstrukcja, idealne rozwiązanie

Łożyska baryłkowe SKF Explorer
CARB to łożysko toroidalne łączące w sobie najlepsze cechy baryłkowych, walcowych i igiełkowych łożysk wałeczkowych. Wałeczki w łożysku toroidalnym zawsze znajdują najlepsze położenie do przyjęcia obciążenia, niezależnie od ruchu wału.

Opracowane wyłącznie jako swobodne, łożysko CARB jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w połączeniu z łożyskiem baryłkowym jako łożyskiem ustalającym. Poprzez zastosowanie swobodnego łożyska CARB unika się wewnętrznych sił osiowych wpływających na rozłożenie obciążenia w konwencjonalnych układach. 

Zalety systemu samonastawnych łożysk SKF:
  • Wydłużony okres eksploatacji łożysk
  • Dłuższe odstępy między serwisami
  • Lepsza wydajność
  • Niższa temperatura pracy
  • Niższy poziom hałasu i drgań

Łożyska nowej klasy SKF Explorer

Wszystkie łożyska baryłkowe SKF Explorer i łożyska CARB zostały ostatnio zmodernizowane tworząc nową klasę osiągów SKF Explorer dzięki użyciu wysokiej jakości stali i ulepszonego procesu obróbki cieplnej. Wynik: doskonałe zrównoważenie twardości i odporności na obciążenia dynamiczne, co umożliwia osiągnięcie dwukrotnie dłuższego okresu eksploatacji w porównaniu z poprzednią wersją łożysk SKF Explorer. Korzyści dla użytkownika:
  • Mniej przestojów
  • Poprawa niezawodności
  • Odporność na zanieczyszczenia
  • Wysoka wydajność produkcji
  • Ograniczone poziomy hałasu i drgań
  • Doskonała odporność na zużycie
SKF logo