Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Alternator pomocniczy silnika

Alternatory są używane do zasilania systemu elektrycznego pojazdu podczas pracy silnika. Tendencją jest produkcja coraz mniejszych alternatorów, generujących większą ilość prądu elektrycznego. Ten trend ma wpływ na prędkość alternatora i temperaturę roboczą - oba czynniki posiadują duże znaczenie podczas wyboru odpowiedniego rozwiązania łożyskowego.

Pompy
  • Pompa wody
  • Pompa oleju
  • Pompa systemu klimatyzacji

Niskotarciowe łożyska kulkowe SKF ze zoptymalizowanym luzem poprawiają dokładność biegu. Dla łożysk smarowanych olejem lub innymi cieczami smarującymi, ICOS (zintegrowane rozwiązanie uszczelnienia olejowego) zapewnia bardziej kompaktową konstrukcję.
SKF logo