Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska sprzęgła

Łożyska te znajdują się między silnikiem a sprzęgłem. W trakcie uruchamiania, przy ekstremalnie krótkich czasach zmiany biegu, jakie występują w automatycznych skrzyniach biegów pojazdów wyścigowych, łożysko to może być narażone na bardzo duże prędkości. Stawia to przed łożyskiem i jego środkiem smarnym szczególne wymagania. Właściwy dobór konstrukcji łożyska, smaru plastycznego, a nawet powłoki, może mieć krytyczne znaczenie w kontekście uzyskania w tym miejscu solidnego rozwiązania.
SKF logo