Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe

Łożyska kulkowe zwykłe – ilustracja
Dla branży wyścigowej oferujemy łożyska kulkowe zwykłe różnych rozmiarów. SKF proponuje w poszczególnych przypadkach, specjalne i zindywidualizowane materiały na potrzeby konstrukcji oraz produkcji łożysk kulkowych, najodpowiedniejsze do danego zastosowania wyścigowego.
  • Ceramiczne kulki gwarantują niski współczynnik tarcia.
  • Koszyki PEEK zapewniają dużą wytrzymałość na odkształcenia i odporność chemiczną.
  • Wysokiej jakości stal gwarantuje zwiększoną trwałość eksploatacyjną.
Łożyska kulkowe zwykłe SKF Explorer o niskim współczynniku tarcia pozwalają konstruktorom silników łatwo ograniczać straty w łożyskach wyposażenia pomocniczego silników. Łożyska kulkowe zwykłe SKF Explorer o niskim współczynniku tarcia są o nawet 30% sprawniejsze niż typowe produkty o podobnej nośności.
SKF logo