Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Silnik

Łożysko wału korbowego silnika gokarta

W gokartach wyścigowych stosuje się małe silniki 2-suwowe lub 4-suwowe.

Silniki do gokartów są opracowywane i produkowane przez dedykowanych producentów. Mogą one posiadać moc od około 4 do 7 KM dla jednocylindrowej jednostki o pojemności 60 cm3 lub do 90 KM dla jednostki dwucylindrowej 250 cm3. Najbardziej popularnymi kategoriami gokartów są gokarty, w których wykorzystuje się łożyska kulkowe jako wsparcie dla wału korbowego. Firma SKF opracowała niedawno nowe łożysko kulkowe, które pozwala zwiększyć wydajność silnika. 2-suwowe silniki gokartów mogą pracować z prędkością obrotową przekraczającą 19 000 obr/min. Mogą być chłodzone wodą lub powietrzem.

SKF logo