Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska precyzyjne

Łożysko precyzyjne - ilustracja
Łożysko precyzyjne - ilustracja
Wymagające warunki wyścigowe wymagają doskonałych osiągów łożyska. Rozszerzone możliwości prędkościowe, wysoka dokładność, wpływ na sztywność systemu i wytwarzanie małych ilości ciepła to niektóre z najważniejszych wyzwań. Firma SKF produkuje łożyska precyzyjne i super precyzyjne w celu spełnienia wysokich wymagań jakościowych. W takim wykonaniu dostępne są głównie łożyska kulkowe skośne. Łożyska te są używane w wielu zastosowaniach, w tym w łożyskowaniach kół (dzięki zmniejszonym wymiarom i dobrej sztywności), łożyskach wyciskowych sprzęgła (dzięki wysokim możliwościom prędkościowym), systemach KERS i kołach zamachowych. Łożyska są dostępne w konstrukcjach otwartych, jak również w wykonaniach smarowanych i uszczelnianych. Dostępne są również wersje z uszczelkami do zastosowań w kołach. Prosimy o skontaktowanie się z SKF Racing Unit w celu uzyskania dalszych informacji.

Aby uzyskać więcej informacji o łożyskach precyzyjnych, kliknij ten odnośnik.
SKF logo