Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wysokie prędkości

Wysokie prędkości - ilustracja
Osiągnięcie wysokiej prędkości obrotowej stanowi najbardziej krytyczny aspekt dla każdego łożyska. Wysokie prędkości powodują powstawanie bardzo dużych sił odśrodkowych działających na kulki, naprężeń działających na bieżnie i koszyki, wysokiego tarcia i temperatur. Takie warunki mogą znacząco zmniejszyć trwałość łożyska (i systemu).

Dzięki wiedzy SKF możliwe jest zmniejszenie tych efektów i reagowanie na potrzeby większości krytycznych zastosowań wyścigowych w celu znalezienia wytrzymałego i niezawodnego rozwiązania.
SKF logo