Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska kulkowe skośne

Łożyska kulkowe skośne - ilustracja 1
SKF dostarcza wytwarzane na zamówienie łożyska kulkowe skośne dla zastosowań w skrzyniach biegów jako zespół łożysk kulkowych do łożyskowania zębnika. Dzięki szerokiej wiedzy i wsparciu programistycznemu firma SKF może obliczyć i wykonać poprawne napięcie wstępne w celu zoptymalizowania wydajności łożyska pod względem czasu eksploatacji, sztywności i tarcia. Ponadto zastosowania mogą zostać zoptymalizowane pod względem wymiarów zewnętrznych,zdolności przenoszenia obciążeń, geometrii wewnętrznej, konstrukcji koszyka.

Specjalne metody obróbki cieplnej i rozwiązania hybrydowe, z elementami tocznymi z azotku krzemu, są używane do spełniania wymagań klienta pod względem temperatury, prędkości, czasu eksploatacji i tarcia.

SKF jest w stanie dostarczyć szeroką gamę standardowych i wytwarzanych na zamówienie łożysk kulkowych skośnych (ACBB) do zastosowań wyścigowych.

Łożyska mogą zostać wyposażone w lekkie koszyki z polimeru PEEK posiadających dużą liczbę elementów tocznych z azotku krzemu. Elementy toczne z azotku krzemu pomagają w zmniejszaniu tarcia tocznego i wnoszą duży wkład w wysoką sztywność łożyska. Pierścienie mogą być produkowane z dużej liczby różnych materiałów, za pomocą różnych metod obróbki cieplnej, dzięki czemu mogą się nadawać do pracy w różnych zakresach temperatur.

Niskocierne podwójne wargi uszczelniające lub pojedyncze wargi uszczelniające wyłożone materiałem PTFE można zintegrować w łożysku w celu lepszego utrzymywania smaru w łożysku i uniemożliwienia przedostawania się zanieczyszczeń; Specjalne materiały, jak np. viton są również dostępne, w razie potrzeby.

Smarowane i bezobsługowe, wysoce precyzyjne łożyska kulkowe skośne (ACBB) posiadają wysoką sztywność osiową i dużą zdolność przenoszenia obciążeń, co przekłada się na szybsze reakcje sprzęgła i dłuższy czas eksploatacji.
SKF logo