Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Funkcjonalne rozwiązania zintegrowane

ACCB - ilustracja
Zintegrowane rozwiązania funkcjonalne dla branży wyścigowej - ilustracja 1
Zintegrowane rozwiązania funkcjonalne dla branży wyścigowej - ilustracja 2
Zespół łożyskowy ICOS z uszczelnieniem olejowym - ilustracja
Firma SKF grupuje swoje technologie na pięciu platformach: łożyska i ich zespoły, uszczelnienia, mechatronika, usługi i systemy smarowania. Dzięki wykorzystaniu możliwości wszystkich lub kilku tych platform, SKF jest w stanie opracować i dostarczyć zintegrowane rozwiązania funkcjonalne dopasowane do wymagań klienta. Połączenie różnych technologii i nowych rozwiązań z doskonałą integracją z oryginalną konstrukcją pozwala osiągać lepsze wydajności poprzez zmniejszanie masy, wymiarów, liczby elementów i zużycia energii.

Dzięki integracji możliwe jest optymalizowanie i upraszczanie zastosowań, co ma pozytywny wpływ na koszty.

Rozwiązania dla skrzyń biegów i sprzęgła mogą posiadać coraz mniejsze rozmiary dzięki integrowaniu łożysk z częściami strukturalnymi, jak np. wypusty wykonywane za pomocą erozji iskrowej, gwinty w procesie toczenia, kołnierze za pomocą frezowania, otwory do wtrysku oleju.

ICOS to łożysko kulkowe wyposażone w zintegrowane i kompaktowe uszczelnienie olejowe. Firma SKF opracowała to nowe rozwiązanie w celu uniemożliwiania przedostawania się zanieczyszczeń i zapewnienia lepszego smarowania dla przedłużenia czasu eksploatacji.

Konstrukcja z jedną nakrętką zintegrowana na łożysku trzeciej generacji umożliwia optymalizowanie wymiarów, zwiększenie sztywności i zmniejszenie ciężaru. Rozwiązanie to zwiększa wydajność łożyska i znacznie skraca czas wymiany koła.
SKF logo