Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wysoka sztywność

Sztywność konstrukcji posiada ważne znaczenie w wyścigach, ponieważ umożliwia optymalizowanie ciężaru i wytrzymałości konstrukcji bez wpływu na inne funkcje.

W niektórych zastosowaniach wysiłki inżynieryjne zostały skierowane na osiągnięcie doskonałej sztywności, w szczególności podczas projektowania zawieszenia. W tym obszarze sztywność umożliwia dopracowanie charakterystyki dynamicznej pojazdu, dając w wyniku doskonałą czułość. Materiały i konstrukcje łożysk można ze sobą łączyć w celu uzyskania znacznych usprawnień. Wiedza inżynieryjna SKF umożliwia zwiększanie inteligentnej integracji charakterystyk elementów z konstrukcją systemu.
SKF logo