Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wysokie temperatury

Wysokie temperatury - ilustracja
Firma SKF może optymalizować konstrukcję łożysk w celu dopasowania ich do zastosowań w wysokich temperaturach.

Dostępna jest duża liczba materiałów pierścieni wraz z różnymi metodami obróbki cieplnej w celu zaoferowania wysokiej stabilności wymiarowej z poprawioną twardością i odpornością na zmęczenie. Łożyska hybrydowe mogą być również dostarczane, w których standardowe kulki stalowe są zastąpione elementami tocznym z azotku krzemu, co poprawia wydajność łożysk w wysokich temperaturach.

Każde łożysko do pracy w wysokiej temperaturze wymaga stosowania smaru, który wytrzyma pracę w takiej samej temperaturze. SKF posiada rozległą wiedzę o środkach smarnych i może dostarczyć lub zarekomendować specjalne smary. Jeśli uszczelnienie ma za zadanie utrzymywać smar w łożysku i uniemożliwiać przedostawanie się zanieczyszczeń, dostępne są również wysokotemperaturowe materiały na uszczelnienia.
SKF logo