Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska oczkowe regulowane

Łożysko oczkowe
Łożysko oczkowe
Łożysko oczkowe z dłuższym pierścieniem wewnętrznym
Łożysko oczkowe z dłuższym pierścieniem wewnętrznym
Łożysko ślizgowe
Łożysko ślizgowe
Łożysko ślizgowe z dłuższym pierścieniem wewnętrznym
Łożysko ślizgowe z dłuższym pierścieniem wewnętrznym
Łożyska oczkowe regulowane są typami łożysk używanymi na podwoziu do połączenia wahacza z główną ramą podwozia. 

Podstawowymi wymaganiami dla tego zastosowania jest wysoka jakość wykończenia i wąskie tolerancje mające na celu utrzymywanie elementów w pozycji wyosiowanej i minimalnych luzach. 

Dostępnych jest kilka wersji tych łożysk o różnych konstrukcjach (wycięcia, szerszy pierścień wewnętrzny), jak również z różnymi wykładzinami pomiędzy powierzchniami styku . tego rodzaju wykładziny mogą zmniejszyć tarcie i zapewniać bezobsługową pracę. Materiał wykładziny może być np. mieszanką materiału PTFE i innego materiału zmniejszającego tarcie. 

Bardzo często używane są wymiary calowe ponieważ większość tych konstrukcji pochodzi z branży lotniczej. SKF Aerospace może dostarczać dla klientów warianty z wymiarami metrycznymi lub calowymi.
SKF logo