Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Projektowanie łożysk na zamówienie

Łożysko produkowane na zamówienie - ilustracja 1
Łożysko produkowane na zamówienie - ilustracja 2
Łożyska toczne SKF mogą być dopasowywane do wymagań klienta w celu zoptymalizowania obsługi łożyska w każdym pojedynczym zastosowaniu, niezależnie czy będzie to koło, czy łożysko skrzyni biegów, etc.

Firma SKF zapewnia pomoc i wsparcie obliczeniowe w celu znalezienia najbardziej optymalnego rozwiązania, gdy potrzebne są następujące wymagania odnośnie łożyska;

  • Zmniejszone tarcie
  • Zwiększona sztywność promieniowa lub osiowa
  • Kompaktowość (zmniejszenie rozmiarów i wagi)
  • Wydłużony okres eksploatacji
  • Praca wysokich obciążeniach

Różne właściwości geometrii wewnętrznej łożyska można dopasować do wymagań klienta, aby łożysko spełniało wymagania projektowe dla określonego zastosowania. Na przykład, gdy wymagana jest wysoka sztywność osiowa, kąt styku łożyska kulkowego skośnego może zostać zwiększony, bez uszczerbku dla innych wymagań technicznych.

Inne właściwości łożyska można również modyfikować dla zoptymalizowania rozmiaru oraz liczby elementów tocznych, rodzaju pierścieni, luzu/napięcia wstępnego, konstrukcji koszyka, sposobu uszczelnienia, materiałów, obróbki powierzchni, urządzeń zabezpieczających przed obrotem i otworów smarowniczych.
SKF logo