Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Niskie tarcie

Niskie tarcie - ilustracja
Osiągi podczas wyścigów oraz oszczędność energii to główne wyzwania inżynieryjne: zmniejszenie strat energii dla elementów wirujących. Środowisko i zastosowania wyścigowe wymagają rozwiązań dla niskiego tarcia w celu osiągnięcia dwóch ważnych celów
  • Sprawność energetyczna: dzięki mniejszym stratom energii na elementach wirujących, większa ilość energii jest dostępna dla kół, co pozwala zwiększyć całkowitą sprawność pojazdu
  • Niższa temperatura robocza: mniejsze straty energii oznaczają również, że wytwarzana jest mniejsza ilość ciepła w podzespołach mechanicznych, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na smarowanie i chłodzenie, uzyskując tym samym mniejsze tarcie i lżejsze systemy pojazdu.
Poprawny wybór łożyska, począwszy od właściwości konstrukcyjnych, a skończywszy na charakterystyce tribologicznej, umożliwia konstruktorom wyścigowym w pełni wykorzystać wiedzę SKF.
SKF logo