Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska dzielone

Łożyska dzielone - ilustracja 1
Łożyska dzielone - ilustracja 2
Z powodu ograniczeń konstrukcyjnych w zależności od zastosowania, łożyska te mogą być wyposażone w pełne lub dzielone pierścienie i koszyki.

wałeczki mogą być wykonane ze stali, z powlekaniem NoWear® lub ceramiczne. Łożyska mogą być dostarczane z pierścieniem wewnętrznym lub w wersji, w której wałeczki mogą poruszać się bezpośrednio na wale.
SKF logo